해당 제품은 파장이 150 - 200nm인 진공자외선 영역과 수소 라이먼 알파선(121nm)에서 투과율이 높습니다. 자외선 스펙트럼에서 투과율이 높고 가시광선 및 적외선 스펙트럼(~6µm) 또한 투과율이 높습니다. 제조 시 플루오르화 리튬을 사용하며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 분광 어플리케이션에서 자외선 투과가 가능한 윈도우로 사용하기에 적합하며 X선 분광 분석에서는 회절 요소로, 열화상 이미징 어플리케이션에서는 적외선 윈도우로 사용할 수 있습니다.
참고: 플루오르화 리튬은 열충격에 약하고 온도가 400°C 이상일 경우 습기로 인한 손상이 발생합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)