제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia., 6.35mm Thick, Superpolished Laser Window Substrate

TECHSPEC® Superpolished Substrates

TECHSPEC® Superpolished Substrates

×
재고 번호 #11-555 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 645,300
수량 1-10
KRW 645,300
수량 11+
KRW 572,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Window Substrate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.86
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcsec):
<30
Surface Roughness (Å):
≤1 RMS as measured using an optical profiler using a 20x objective at a spatial frequency bandwidth of 9 to 250 cycles per mm
Edges:
Commercial Polish

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
10-5
Abbe Number (vd):
67.8
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Surface Flatness (P-V):
λ/10

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 양쪽 표면이 1Å 미만의 RMS 표면 거칠기를 갖도록 초미세 연마 가공
  • 표면 산란이 적어 UV/고출력 레이저 어플리케이션에 적합
  • 베벨과 엣지 부분이 연마 가공된 UV 용융 실리카 기판
  • 자체 제조 기술을 통해 6 - 76.2mm의 맞춤형 크기와 형태, 0.5Å 미만의 표면 거칠기 구현

해당 제품은 1Å 미만의 RMS 표면 거칠기와 같은 우수한 표면 사양을 제공하기 위해 양쪽 표면이 초미세 연마 가공된 제품입니다. 표면을 초미세 연마 가공하면 산란이 감소하므로 산란이 우려되는 UV/고출력 레이저 어플리케이션에서 사용하기에 적합한 제품입니다. 또한, 산란이 적게 발생하므로 이온 빔 스퍼터링(IBS) 코팅용 기판으로도 사용이 가능합니다. 해당 제품은 CRDS(Cavity Ring-Down Spectroscopy), scatterometry 등의 계측 어플리케이션이나 ring laser gyroscope 혹은 안과 시술처럼 UV를 사용하는 의료 어플리케이션에도 활용됩니다. 맞춤형 크기의 제품과 맞춤형 코팅이 필요하거나 산란이 적은 기판이 광학 코팅 성능에 미치는 영향과 관련하여 궁금한 사항이 있을 경우 당사로 문의 바랍니다. 한쪽 면만 초미세 연마 가공된 제품도 보유하고 있습니다.

산란을 최소화하는 초미세 연마 광학

더 알아보기  

Compatible Mounts

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요