에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs는 3fs 미만의 극초단 펄스에 적합한 분산 보정 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 짝맞춤 된 두 미러는 위상차 그룹지연분산(GDD)에 변동이 발생하더라도 변동을 최소화하면서 거의 일정한 GDD를 갖게 됩니다. 광대역 코팅 설계는 Ti:sapphire 및 Yb:doped fiber와 같이 가장 흔히 사용되는 극초단 레이저 라인에 적용되며, 600 - 950nm 또는 650 - 1350nm 대역에서 -60fs2의 네거티브 GDD와 평균 99%가 넘는 고반사율(p-편광)을 제공합니다. 또한 3°의 입사각(AOI)은 극초단 펄스의 반사 횟수를 증가시켜 분산 보정 효과를 높일 수 있습니다. 형태, 대역폭, 스펙트럼 사양이 다른 맞춤 제작 미러쌍이 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.
참고: Complementary Chirped Mirror Pairs는 쌍으로 판매됩니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4 | Fixed | #13-590 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32 | Fixed | #13-591 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 | Fixed | #13-787 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 | Fixed | #13-788 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount | Fixed | #64-561 |
KRW 44,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., 13mm Max Optic Thickness, Optic Mount | Fixed | #64-562 |
KRW 44,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #15-866 |
KRW 57,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-534 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-535 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-536 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-537 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-668 |
KRW 89,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount | Fixed | #36-410 |
KRW 96,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount | Fixed | #36-414 |
KRW 96,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #36-605 |
KRW 112,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-521 |
KRW 115,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-851 |
KRW 132,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount | Adjustable - Rotary | #36-411 |
KRW 137,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-515 |
KRW 140,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-854 |
KRW 143,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-676 |
KRW 143,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-530 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-670 |
KRW 153,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-669 |
KRW 156,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-666 |
KRW 162,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly | Fixed |
#36-461
재고정리
|
KRW 200,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-523 |
KRW 201,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-077 |
KRW 213,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-815
신제품
|
KRW 217,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-530 |
KRW 217,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-818
신제품
|
KRW 246,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
KRW 374,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
KRW 436,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #55-003 |
KRW 455,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer | Adjustable - Tip-Tilt | #55-456 |
KRW 488,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-078 |
KRW 555,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-519 |
KRW 559,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
KRW 732,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
KRW 1,022,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)