제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 740 - 860nm, Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirror

UltraFast Innovations (UFI) 상세 정보 보기

UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors

×
재고 번호 #17-065 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,120,125
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 1,120,125 개당
수량 10+ KRW 1,000,645 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
TOD9

Physical & Mechanical Properties

Wedge Angle (arcmin):
10
Clear Aperture (%):
80
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Coating Specification:
Ravg >99% @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)
GDD Specification:
0fs2 @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)
Wavelength Range (nm):
740 - 860
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Third Order Dispersive (740-860nm)
Design Wavelength DWL (nm):
800
Angle of Incidence (°):
7
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
TOD Specification:
-2500fs3 @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 7° AOI에서 최대 -2500fs3의 높은 음수치를 갖는 3차수 분산(TOD)
  • 추가 GDD를 유도하지 않고도 3차수 분산(TOD)을 보정하는 데 적합
  • 0fs2의 낮은 군지연분산(GDD)
  • II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings 또한 이용 가능

UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors는 높은 처리량과 제로 군지연분산(GDD)을 비롯해 수치가 높은 음의 3차수 분산을 제공합니다. 이 TOD 미러는 50 펨토초 이하의 펄스 지속시간 동안 그레이팅 컴프레서에 의해 주로 유도되는 분산을 보정하는 데 사용됩니다. 또한 7°의 입사각에서 p-편광에 대한 99.9%가 넘는 반사율을 제공함으로써 레이저 컴프레서에서의 손실을 제한합니다. UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion Ultrafast Mirrors는 추가 GDD를 유도하지 않으면서 TOD를 보정하는 데 안성맞춤입니다. 고객의 레이저 시스템에 맞춤형 크기, 파장 혹은 펄스 프로파일이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.