제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia., 75mm FL, Enhanced Deep UV (DUV) Spherical Mirror

×
재고 번호 #24-064 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 567,530
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 567,530 개당
수량 6-25 KRW 454,024 개당
수량 26-49 KRW 425,699 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.20
Back Surface:
Fine Grind
Center Thickness CT (mm):
5.81
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
6.35 ±0.10

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
190
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Effective Focal Length EFL (mm):
75.00
Radius of Curvature (mm):
150.00
Coating:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
Coating Specification:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Coating Type:
Metal
Radius R1 (mm):
150.00
Wavelength Range (nm):
190 - 900
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

Material Properties

Vacuum Compatibility:
10-7 Torr

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 설계 파장: 120nm, 190nm
  • VUV/DUV 광원의 초점을 맞추는 데 적합
  • 가시광선(VIS) 및 적외선(IR) 스펙트럼에서 광대역 반사
  • Precision Flat Mirror 보유

해당 제품은 고정밀 오목 레이저 미러 기판에 VUV/DUV 파장을 사용하여 Enhanced Metalic 코팅 처리를 했습니다. VUV 코팅은 120nm에서 피크 반사율을, Enhanced DUV 코팅은 190nm에서 피크 반사율을 제공하며, 두 코팅 모두 UV 외 스펙트럼을 사용하는 표준 Enhanced Aluminum 코팅과 유사한 반사율을 제공합니다. 이러한 코팅은 10-7 Torr까지 진공 호환이 가능하며 용융 실리카 기판에 증착되어 온도 변화를 견딜 수 있습니다. 해당 제품은 DUV 분광광도계, ICP(Inductively Coupled Plasma) 분광광도계, VUV/UV 기반 분석 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

참고: Enhanced Metalic 코팅은 연질(soft) 코팅이므로 지문이나 먼지에 취약합니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.