제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia., 800nm T, 400nm R 45° Ti:sapphire Ultrafast Harmonic Separator

Ultrafast Harmonic Separators

Ultrafast Harmonic Separators

×
재고 번호 #12-661 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 416,738
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 416,738 개당
수량 6-24 KRW 354,011 개당
수량 25-49 KRW 313,635 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Harmonic Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
80
Clear Aperture CA (mm):
20.32
Construction:
Dichroic
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
3.18 ±0.20

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating Specification:
S1: R>99% @ 376 - 425nm @ 45° AOI T>98% @ 700 - 900nm @ 45° AOI
S2: Ravg <1% @ 700 - 900nm
Reflection Wavelength (nm):
400
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Surface Quality:
10-5
Transmission Wavelength (nm):
800
GDD Specification:
S1: GDDr = ±20fs2 @ 376 - 425nm @ 45° AOI

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 205:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ultrafast Harmonic 파장을 분리하는 데 사용
  • 초고속 빔스플리터 코팅으로 낮은 GDD 제공
  • λ/10 미만의 웨이브프론트 왜곡
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped Femtosecond Laser를 위한 디자인

TECHSPEC® Ultrafast Harmonic Separators는 Ultrafast Harmonic Beamsplitters로도 알려진 제품으로서 기본 펄스를 전송하는 동안 펨토세컨드 레이저의 2차 또는 3차 harmonic을 반사하는 데 사용됩니다. 반사형 표면은 펄스 분산을 최소화하기 위해 높은 반사율과 ±20fs2의 낮은 GDD를 갖도록 설계되었습니다. 뒷면은 AR 코팅 처리가 되어 있어 기본광의 투과율을 높여줍니다. TECHSPEC Ultrafast Harmonic Separators는 웨이브프론트 왜곡이 낮으며 10-5 표면 품질도에 두께가 얇은 고품질 UV 용융 실리카 기판을 특징으로 합니다. 800nm와 1030nm (Ti:Sapphire 및 Yb:doped fiber) 레이저의 harmonic을 분리하도록 설계된 디자인을 이용할 수 있습니다.

사용자 지정 파장에 맞게 설계된 Ultrafast Harmonic Separator가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.