제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia f/1 Uncoated, Molded Acrylic Aspheric Lens

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
재고 번호 #48-170 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 91,876
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 91,876 개당
수량 11-49 KRW 76,220 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 ±0.1
Clear Aperture CA (mm):
23.9
Edge Thickness ET (mm):
4.00
Center Thickness CT (mm):
10.48
Bevel:
Protective as needed
Radius R (mm):
12.45

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.40 @ 632.8nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
18.4
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Focal Length Tolerance (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
632.8
Coating:
Uncoated
f/#:
1.00
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Conjugate Distance:
Infinite

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
80.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • Prescription 정보 이용 가능
  • 구면 수차 감소
  • 광대역 AR 코팅 옵션

당사의 molded acrylic aspheres는 경제적인 가격대의 제품으로서 포토닉스 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 prescription 정보를 이용할 수 있어 벤치탑 및 OEM 용도와의 결합이 용이합니다. 이 비구면 렌즈는 비코팅으로 제공되거나 광대역 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 0.5" 및 1"의 표준 직경으로 제공되어 당사의 렌즈 마운트전체 제품군에 쉽게 장착이 가능합니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요