제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia f/2 VIS Coated, Molded Acrylic Aspheric Lens

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
재고 #48-183 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 94,300
수량 1-10
KRW 94,300
수량 11+
KRW 77,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.40 ±0.1
Effective Focal Length EFL (mm):
50.80 @ 632.8nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
46.2
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Focal Length Tolerance (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
632.8
Coating:
BBAR (450-650nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 450 - 650nm
Clear Aperture CA (mm):
23.9
Edge Thickness ET (mm):
4.00
Center Thickness CT (mm):
6.95
f/#:
2.00
Bevel:
Protective bevel as needed
Operating Temperature (°C):
80.00
Radius R (mm):
24.89
Type:
Aspheric Lens
Wavelength Range (nm):
450 - 650
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Prescription 정보 이용 가능
  • 구면 수차 감소
  • 광대역 AR 코팅 옵션

당사의 molded acrylic aspheres는 경제적인 가격대의 제품으로서 포토닉스 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 prescription 정보를 이용할 수 있어 벤치탑 및 OEM 용도와의 결합이 용이합니다. 이 비구면 렌즈는 비코팅으로 제공되거나 광대역 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 0.5" 및 1"의 표준 직경으로 제공되어 당사의 렌즈 마운트전체 제품군에 쉽게 장착이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작