제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 1000mm FL, 261.4nm Coated, Laser Grade PCX Lens

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
재고 번호 #19-742 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 174,688
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 174,688 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.025
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
4.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
3.82
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
1,000.00 @ 355nm
Back Focal Length BFL (mm):
997.59
Coating:
Laser V-Coat (261.4nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 261.4nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
476.09
f/#:
39.37
Numerical Aperture NA:
0.01
Design Wavelength DWL (nm):
261.4
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Lenses, Mirrors, and Windows Designed for 261.4nm
  • High Damage Thresholds to Withstand High Energy UV Photons
  • Ideal for Use with the UVC Photonics Model 261 Laser

Optics for 261.4nm Lasers are manufactured with tight surface tolerances and high laser damage thresholds to meet the demanding needs of UV laser systems. With lenses, mirrors, and windows designed for 261.4nm available, these optics provide a solution for beam focusing, beam steering, and protecting sensitive components. Optics designed for 266nm that work well at 261nm, including filters, beam expanders, and beam shaping optics, are also available along with UV detection and measurement products. Optics for 261.4nm Lasers are ideal for use with UV lasers, such as the UVC Photonics Model 261 Laser, in applications including UV disinfection systems, biomedical fluorescence, and UV Raman spectroscopy. Please contact us if your application requires a 261.4nm optical component with a custom size, geometry, or coating.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요