제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 1000mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) PCX Lens | CF-PX-25-1000

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-802 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 234,900
수량 1-9
KRW 234,900
수량 10+
KRW 211,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens
Model Number:
CF-PX-25-1000

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
2.20 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
2.20
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
1,000.00 @ 5μm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
399.90
f/#:
39.37
Numerical Aperture NA:
0.01
Wavelength Range (nm):
300 - 8000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 0.35 - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
  • 굴절률 낮음
  • 적외선 시스템과 통합하는 데 적합

해당 제품은 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율이 90% 이상이며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 제조 시 플루오르화 칼슘을 사용하며 플루오르화 칼슘은 레이저 손상 임계값(LDT)이 높고 응력 복굴절이 적어 적외선 시스템과 통합하는 데 적합합니다. 다른 플루오르화 기반 소재의 제품에 비해 용해도가 낮으며 경도가 높아 열악한 환경이나 조건에 노출돼도 견딜 수 있습니다. 가시광선 및 MWIR 스펙트럼까지의 파장 대역에서 우수한 성능이 요구되는 까다로운 어플리케이션에 적합합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요