해당 제품은 190 - 900nm 파장 대역에서 우수한 투과율을 제공하기 위해 DUV Enhanced Aluminum 코팅 처리가 되어 있습니다. 알루미늄 기판이 특징이며 RMS 표면 거칠기가 50Å 미만인 다이아몬드 선삭 기법으로 가공되어 산란을 최소화합니다. 영국식 표준 규격을 준수하는 제품이며 제공되는 초점 거리 옵션은 25.4 - 203mm입니다. DUV 엘립소미터와 DUV 라만 분광법에 사용하거나 광대역 광원에 의해 생성된 자외선을 포커싱하는 데 적합합니다. 별도로 판매되는 Mounting Plate(#47-111)를 사용하면 해당 제품의 베이스와 결합할 수 있어 장착 및 시스템 통합이 용이합니다.
참고: 연질 코팅(Soft coating)은 지문이나 먼지에 취약합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)