제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 12.7mm FL, Uncoated, ISP Optics Silicon (Si) Aspheric Lens | ASPH-SI-25-12

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-881 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 754,000
수량 1+
KRW 754,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
12.70
Numerical Aperture NA:
1.00
Back Focal Length BFL (mm):
10.70
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Centering, ETD (μm):
<20
Surface Quality:
60-40
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Edge Thickness ET (mm):
0.99
Center Thickness CT (mm):
4.00 ±0.20
f/#:
0.50
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Concave
Wavelength Range (nm):
1200 - 7000
Conjugate Distance:
Infinite
Surface Roughness (Å):
<100 Ra
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Model Number:
ASPH-SI-25-12

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 회절 한계 성능
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능

해당 제품은 회절 한계 성능을 갖고 있어 부품이 가벼워야 하는 MWIR 어플리케이션에 적합합니다. 1.2 - 7μm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션이면 비코팅 옵션이 있고 3 - 5μm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션이면 HDAR 코팅 옵션으로 내구성을 높일 수 있습니다. 따라서 극한의 환경이나 흑체 복사 어플리케이션에 적합합니다. 제품의 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다. 밀도가 2.329g/cm3로 낮고 무게도 가볍기 때문에 저마늄이나 셀렌화 아연 소재의 제품 대신 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작