제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 150mm FL, 8 - 12µm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Meniscus Lens | AR812-ZC-PM-25-150

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-939 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 797,500
수량 1+
KRW 797,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
150.00 @ 10.6μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
f/#:
5.91
Numerical Aperture NA:
0.08
Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Type:
Meniscus Lens
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000
Center Thickness CT (mm):
2.40 ±0.20
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
Rabs <1% @ 8 - 12μm
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Focal Length Tolerance (%):
±2
Model Number:
AR812-ZC-PM-25-150
Radius R1 (mm):
299.90
Radius R2 (mm):
124.17
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 메니스커스 볼록/오목 렌즈
  • CO2 시스템에 적합한 CVD 등급의 셀렌화 아연(ZnSe)
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능

해당 제품은 메니스커스 볼록 및 오목 렌즈 설계를 적용하여 구면 수차를 최소화했습니다. 평면-볼록(PCX) 렌즈와 비교했을 때 메니스커스 볼록 렌즈는 스폿 크기를 더 작게 만들 수 있어 정밀 마킹 및 커팅용 CO2 레이저 어플리케이션에 적합합니다. 다른 렌즈를 추가하여 메니스커스 오목 렌즈와 사용하면 초점 거리는 늘어나고 광학 시스템의 개구수(NA) 값은 줄어듭니다. 영국식 표준 규격으로 제공되는 제품이며 비코팅 옵션이 있고 8 - 12µm 파장 대역에서 투과율이 높아지는 BBAR 코팅 처리가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작