제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 152.4mm FL, Uncoated, ISP Optics Barium Fluoride (BaF>sub>2) DCX Lens | BF-BX-25-150

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-740 재고정리 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 623,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 623,500 개당
수량 10+ KRW 561,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Convex Lens
Model Number:
BF-BX-25-150

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Centering (arcmin):
<3
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
3.20 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Clear Aperture CA (mm):
22.86

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
150.00 @ 5μm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
Radius R1 (mm):
134.90
Radius R2 (mm):
134.9
f/#:
5.91
Focal Length Tolerance (%):
±2
Numerical Aperture NA:
0.08
Wavelength Range (nm):
200 - 12000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
  • 적외선 분광 및 이미징 어플리케이션에 적합

해당 제품은 0.2 – 12µm 파장 대역에서 투과율이 높아야 하는 적외선 분광 및 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 제조 시 플루오르화 바륨을 사용하며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역부터 LWIR 파장에 이르는 대역에서 투과율이 높습니다. 플루오르화 바륨은 플루오르화 칼슘과 물리적으로 비슷한 특성을 갖지만 고에너지 방사선에는 더 강합니다. 습도가 낮은 환경에서는 최대 800°C까지 견딜 수 있고 습기에 장시간 노출되면 자외선 영역에서 투과율이 낮아질 수 있습니다.

참고: 해당 제품은 열충격에 매우 취약합니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요