제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia. x 1mm Thickness 3-5µm Coated Silicon Window

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
재고 번호 #20-035 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 311,800
수량 1-10
KRW 311,800
수량 11+
KRW 275,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
1150
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.265
Young's Modulus (GPa):
140

Optical Properties

Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Index of Refraction (nd):
3.422 @ 5µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
2.55
Density (g/cm3):
2.33

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 1.65 – 5µm 파장 대역으로 무반사(AR) 코팅 처리 가능
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 제조 시 광학 등급의 실리콘이 사용되었으며 가격이 저렴하고 밀도가 낮아 1.2 - 7μm 파장 대역에 맞습니다. 실리콘의 밀도는 저마늄(Ge)이나 셀렌화 아연(ZnSe)의 절반 수준으로 낮아서 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션, 특히 1.65 - 5μm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 이때 밀도는 2.329g/cm3, 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-561 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Optic Dia., 13mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-562 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-515 KRW 140,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #54-999 KRW 623,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-517 KRW 700,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요