제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia. x 203.2mm EFL, 1064nm Dielectric Off-Axis Parabolic Mirror

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
재고 번호 #15-378 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 472,000
수량 1-5
KRW 472,000
수량 6+
KRW 424,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Surface Roughness (Å):
<50 RMS
Clear Aperture (%):
90
Y Offset (mm):
203.2

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
203.20
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
203.20
Coating:
Dielectric Mirror (1064nm)
Coating Type:
Dielectric
Coating Specification:
Ravg >99.5% @ 1064nm
Off-Set Angle (°):
90
Parent Focal Length PFL (mm):
101.6
Surface Figure, RMS:
λ/8
Wavelength Range (nm):
1064
Surface Quality:
60-40
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4

Threading & Mounting

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 532 및 1064nm에 대한 유전체 레이저 라인 코팅
  • Nd:YAG 레이저광의 시준 및 포커싱 용도에 안성맞춤
  • Nd: YAG 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • Metallic Coated Off-Axis Parabolic Mirrors 또한 이용 가능

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors는 532 또는 1064nm 레이저 라인에서 높은 반사율을 제공하기 위해 유전체 코팅 처리가 된 다이아몬드 선삭 가공 알루미늄 기판을 특징으로 합니다. 이 고반사 유전체 코팅은 금속 코팅 광학 미러보다 더 높은 성능을 요구하는 레이저 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 영국식 표준 크기에 다양한 초점 길이 옵션과 함께 제공되며, 광축과 직각을 이루는 홀을 가진 mounting plate(벤치탑 결합용) 또한 이용할 수 있습니다. TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors는 Nd:YAG 레이저의 기본 또는 두 번째 고조파와 함께 사용하여 레이저 광선을 시준하거나 초점을 맞추는 데 사용하기 적합합니다. 레이저 라인 코팅 처리가 된 당사의 표준 Off-Axis Parabolic Mirrors가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요