제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 25.4mm FL, 3 - 5µm BBAR Coated, ISP Optics Silicon (Si) Aspheric Lens | HDAR35-ASPH-SI-25-25

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-885 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 906,300
수량 1+
KRW 906,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
HDAR35-ASPH-SI-25-25

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Centering, ETD (μm):
<20
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Edge Thickness ET (mm):
1.73
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.20
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Concave
Surface Roughness (Å):
<100 Ra

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.40
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
23.15
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 3 - 5μm
Rabs <1.5% @ 3 - 5μm
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.00
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Conjugate Distance:
Infinite
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 회절 한계 성능
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능

해당 제품은 회절 한계 성능을 갖고 있어 부품이 가벼워야 하는 MWIR 어플리케이션에 적합합니다. 1.2 - 7μm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션이면 비코팅 옵션이 있고 3 - 5μm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션이면 HDAR 코팅 옵션으로 내구성을 높일 수 있습니다. 따라서 극한의 환경이나 흑체 복사 어플리케이션에 적합합니다. 제품의 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다. 밀도가 2.329g/cm3로 낮고 무게도 가볍기 때문에 저마늄이나 셀렌화 아연 소재의 제품 대신 사용할 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요