제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 25.4mm FL, 3-5µm BBAR Coated, ISP Optics Silicon (Si) PCX Lens | HDAR35-SI-PX-25-250

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-890 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 326,300
수량 1+
KRW 326,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
250.00 @ 4µm
Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 3 - 5µm Rabs <1.5% @ 3 - 5µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
Focal Length Tolerance (%):
±2
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
2.10 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Radius R1 (mm):
608.10
Clear Aperture CA (mm):
22.86
f/#:
9.84
Numerical Aperture NA:
0.05
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Model Number:
HDAR35-SI-PX-25-250

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 3 - 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅을 입혀 내구성 향상
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
  • 초점 거리: 25.4 - 500mm

해당 제품은 3 - 5μm 파장 대역에서의 투과율을 높이기 위해 HDAR 코팅을 입혀 내구성이 향상되었습니다. 제품의 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다. HDAR 코팅으로 기판의 내구성을 높였기 때문에 극한의 환경에서도 제품을 사용할 수 있습니다. 밀도가 2.329g/cm3로 낮아 부품이 가벼워야 하는 적외선 어플리케이션에 적합하며 NIR 이미징이나 적외선 분광이 이에 해당합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작