제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 25.4mm FL, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Meniscus Lens | ZC-PM-25-25

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-911 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 674,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 674,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Meniscus Lens
Model Number:
ZC-PM-25-25

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Center Thickness CT (mm):
4.40 ±0.20
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Edge Thickness ET (mm):
2.00

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.40 @ 10.6μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
f/#:
1.00
Numerical Aperture NA:
0.50
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
600 - 18000
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
58.34
Radius R2 (mm):
22.91
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 메니스커스 볼록/오목 렌즈
  • CO2 시스템에 적합한 CVD 등급의 셀렌화 아연(ZnSe)
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능

해당 제품은 메니스커스 볼록 및 오목 렌즈 설계를 적용하여 구면 수차를 최소화했습니다. 평면-볼록(PCX) 렌즈와 비교했을 때 메니스커스 볼록 렌즈는 스폿 크기를 더 작게 만들 수 있어 정밀 마킹 및 커팅용 CO2 레이저 어플리케이션에 적합합니다. 다른 렌즈를 추가하여 메니스커스 오목 렌즈와 사용하면 초점 거리는 늘어나고 광학 시스템의 개구수(NA) 값은 줄어듭니다. 영국식 표준 규격으로 제공되는 제품이며 비코팅 옵션이 있고 8 - 12µm 파장 대역에서 투과율이 높아지는 BBAR 코팅 처리가 가능합니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요