제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 2mm Thick, 3-5μm AR Coated & DLC Coated, ISP Optics Silicon (Si) Window | DLC35-SI-W-25-2

ISP Optics 상세 정보 보기

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

×
재고 번호 #16-816 재고정리 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 436,823
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 436,823 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Note:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface
Model Number:
DLC35-SI-W-25-2

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
1,150.00
Parallelism (arcmin):
<3

Optical Properties

Coating:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
AR: Ravg ≤0.5% @ 3000 - 5000nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Coating Temperature (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497C
DLC: -80 to +160 per MIL-C-48497C

Environmental & Durability Factors

Coating Abrasion:
AR: Moderate, per MIL-C-48497C
DLC: Severe, per MIL-C-48497C
Coating Adhesion:
AR: per MIL-C-48497C
DLC: per MIL-C-48497C
Coating Humidity:
AR: 24 Hours per MIL-C-48497C
DLC: 24 Hours per MIL-C-48497C
Coating Salt Solubility:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Coating Salt Spray:
AR: N/A
≥72 Hours per MIL-C-675
Coating Solubility and Cleaning:
AR: per MIL-C-48497
DLC: per MIL-C-48497
Coating Wiper Durability:
AR: N/A
DLC: ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

해당 제품은 한쪽 표면에는 무반사(AR) 코팅, 다른 쪽 표면에는 특수 설계가 적용된 DLC 코팅 처리가 되어 있기 때문에 내구성이 뛰어나고 극한의 환경에 적합합니다. DLC 코팅 표면은 -80°F에서 +160°F까지의 온도 변화, 72시간 연속되는 염수 분무, 모래 및 슬러리 혼합물에서 1,000회의 와이퍼 진동을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 또한 MIL-F-48616 및 MIL-C-48497C에서 요구되는 까다로운 내마모성 기준을 준수합니다. 실리콘은 1150의 누프 경도와 낮은 밀도가 특징이므로, 저마늄 기판보다 더 단단하고 무게에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 3 - 5µm 파장 대역을 사용하도록 설계되어 열화상 이미징과 같은 적외선 방어 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497C per MIL-C-48497C
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497C Severe, per MIL-C-48497C
Humidity 24 Hours per MIL-C-48497C 24 Hours per MIL-C-48497C
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Salt Spray - ≥72 Hours per MIL-C-675
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497 per MIL-C-48497
Wiper - ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
Coating Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.