에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses는 레이저 커팅과 머시닝, 용접과 같은 고출력 Nd:YAG 레이저 용도로 설계된 제품입니다. 기판은 정밀 용융 실리카 소재로서 λ/10의 표면 정밀도와 10-5의 표면 품질도를 특징으로 하기 때문에 산란이 적고 투과 웨이브프론트의 성능이 뛰어납니다. TECHSPEC Laser Grade PCX Lens는 비코팅 또는 high laser damage threshold anti-reflection (AR) 코팅과 같은 다양한 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 이러한 코팅은 가장 일반적인 Nd:YAG 레이저 파장에서 사용할 수 있어 레이저의 최대 출력이 보장됩니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 | Fixed | #13-787 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 | Fixed | #13-788 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount | Fixed | #64-561 |
KRW 44,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., 13mm Max Optic Thickness, Optic Mount | Fixed | #64-562 |
KRW 44,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25mm Thick Inner Single Optic Mount | Fixed | #38-758 |
KRW 49,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Inner Single Optic Mount | Fixed | #38-756 |
KRW 49,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
30mm Cage 25/25.4mm Diameter Lens Mount | Fixed | #85-587 |
KRW 62,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
30mm Cage 25/25.4mm Diameter Thick Lens Mount | Fixed | #85-588 |
KRW 62,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm Diameter, T-Mount Thin Optic Mount | Fixed | #52-292 |
KRW 95,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount | Fixed | #36-410 |
KRW 96,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount | Fixed | #36-414 |
KRW 96,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount | Adjustable - Rotary | #36-411 |
KRW 137,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
KRW 374,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
KRW 732,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
KRW 1,022,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)