제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia. x 50.8mm EFL, 800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver Coated, 50Å OAP Mirror

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
재고 번호 #25-602 12개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 481,525
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 481,525 개당
수량 6-25 KRW 385,220 개당
수량 26-49 KRW 361,118 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40
Surface Roughness (Å):
<50 RMS
Y Offset (mm):
50.80

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.80
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
50.80
Coating:
Ultrafast-Enhanced Silver (800 - 1150nm)
Coating Type:
Ultrafast-Enhanced Silver
Coating Specification:
Ravg >99% @ 800 - 1150mm, 0°
Rs >99% @ 800 - 1100nm, 45°
Rp >98.5% @ ~850 - 1100nm, 45°
Off-Set Angle (°):
90
Parent Focal Length PFL (mm):
25.40
Surface Figure, RMS:
λ/8
Wavelength Range (nm):
800 - 1150
Surface Quality:
80-50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4
GDD Specification:
0 ±30fs2 @ 800 - 1100nm

Threading & Mounting

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저용 Ultrafast-Enhanced Silver 코팅
  • 낮은 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)
  • 50Å RMS 미만의 표면 거칠기로 산란 최소화

해당 제품은 특정 오프셋 각도에서 빛의 초점을 맞추거나 시준하는 데 사용됩니다. Ultrafast-Enhanced Silver(극초단 강화 실버) 코팅 처리가 되어 있어 설계 파장 대역에서 99%가 넘는 반사율을 제공하고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮습니다. 또한, 빔 경로에서 초점을 분리하는 비축 설계가 적용되어 있어 입사 빔을 방해하지 않으면서 초점 주변에 더 많은 상호작용 공간을 확보할 수 있습니다. 해당 제품은 Ti:Sapphire 및 Yb:doped 광섬유 레이저와 같은 저출력/중출력 극초단 레이저의 극초단 펄스의 시간적 확산을 최소화하면서 레이저 빛의 초점을 맞추는 데 적합합니다. 광축과 직직을 이루는 홀이 있는 마운팅 플레이트를 사용하면 제품을 벤치탑 시스템에 통합할 수 있습니다.

제품자료

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.