제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia x 50.8mm FL, 355nm V-Coat, High Precision Laser Grade Aspheric Lens

High Precision Laser Grade Aspheric Lenses

×
재고 번호 #39-556 4개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,135,060
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,135,060 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens
Note:
Strehl Ratio is >0.8 by design

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
21.40
Edge Thickness ET (mm):
4.54
Center Thickness CT (mm):
7.98
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.80 @ 355nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
45.39
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Aspheric Design Wavelength (nm):
355
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/40
Coating:
Laser V-Coat (355nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 355nm
Surface Quality:
10-5
f/#:
2
Spot Size (μm):
See Technical Information Tab
Conjugate Distance:
Infinite
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (diopters):
19.69

Material Properties

Strehl Ratio:
>0.8, by design

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nd:YAG 레이저에 최적화된 기판 형태 및 코팅
  • 고정밀 비구면 표면
  • 0.8이 넘는 스트렐 비율

TECHSPEC® High Precision Laser Grade Aspheric Lenses는 고정밀 MRF(magnetorheological finishing) 공법으로 연마되는 광학 부품으로서 λ/40 RMS의 표면 형상 오차에 달하는 극도로 매끄러운 비구면 표면을 제공합니다. 초미세 연마 가공으로 제조되는 이 렌즈는 비구면 표면 상에 광학 수차가 발생하지 않아 설계 파장에서 회절 한계 성능을 갖게 됩니다. 고성능 Laser Line V-Coat는 이 비구면 렌즈가 Nd:YAG 파장에서 사용될 때 반사를 최소화해줍니다. TECHSPEC® High Precision Laser Grade Aspheric Lenses는 레이저 파장에 대한 무반사(AR) 코팅 뿐만 아니라 렌즈의 전체적인 설계를 최적화하기 위해 레이저 파장에서 설계 및 형상화된 기판을 특징으로 합니다. 이 제품은 용융 실리카로 제조되고 f/2 디자인에 영국식 표준 규격으로 제공됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.