These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
-50.80 @ 5μm
Substrate:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
해당 제품은 IR 등급의 플루오르화 칼슘 기판이 특징이며 가시광선 및 적외선 스펙트럼에서 투과율이 높습니다. 플루오르화 칼슘은 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 평면-오목(PCV) 렌즈는 시준된 빔이 유입되면 이를 분산시키기 때문에 광 투사 및 빔 확장 어플리케이션에 적합합니다. 영국식 표준 규격으로 제공되는 제품이며 초점 거리는 -25.4 – -500mm입니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)