제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia. x 6.35mm 532/1064nm, 0-45° AOI, Dual Band Laser Mirror

×
재고 번호 #28-975 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 297,258
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 297,258 개당
수량 6+ KRW 261,414 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>90
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.5
Coating Specification:
Rabs >99.5% @ 532 & 1064nm
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (532, 1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532, 1064
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
1 MW/cm2 @ 1064nm
7.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
0.5 MW/cm2 @ 532nm

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • 표면 품질: 10-5, 감도가 높아야 하는 레이저 어플리케이션에 적합
  • 파장 대역: 532nm/1064nm, 635-670nm/1064nm, 800nm/1030nm
  • TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirror 보유

해당 제품은 반사율이 높고, 표면 품질이 우수하며, 정밀한 표면 평탄도까지 갖추고 있어 산란으로 인한 영향을 최소화합니다. 펄스 레이저 시스템과 호환되도록 각 코팅 설계는 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 보장하도록 테스트되었습니다. 용융 실리카 기판을 사용한 레이저 미러로 열 안정성이 뛰어나며 다양한 표준 크기가 제공됩니다. 해당 제품은 실험실이나 OEM 레이저 시스템에서의 빔 조향 어플리케이션에 적합합니다. 또한, Nd:YAG 레이저와 적색 및 녹색 가이드 빔에 맞는 532nm/1064nm, 635-670nm/1064nm 혹은 800nm/1030nm 듀얼 밴드 코팅 옵션이 제공됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요