제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x -63.5mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF>sub>2) PCV Lens | CF-PC-25-63

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-782 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 224,800
수량 1-9
KRW 224,800
수량 10+
KRW 202,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Concave Lens
Model Number:
CF-PC-25-63

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
2.00 ±0.20
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Edge Thickness ET (mm):
5.40

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-63.50 @ 5μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
2.50
Numerical Aperture NA:
0.2
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
300 - 8000
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
-25.59
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 굴절률 낮음
  • IR 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2) 기판
  • 광학 테이블 기반 실험용 영국식 표준 규격으로 제공

해당 제품은 IR 등급의 플루오르화 칼슘 기판이 특징이며 가시광선 및 적외선 스펙트럼에서 투과율이 높습니다. 플루오르화 칼슘은 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 평면-오목(PCV) 렌즈는 시준된 빔이 유입되면 이를 분산시키기 때문에 광 투사 및 빔 확장 어플리케이션에 적합합니다. 영국식 표준 규격으로 제공되는 제품이며 초점 거리는 -25.4 – -500mm입니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program