제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

600-1000nm, 25.4mm Dia. x 75mm EFL, Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

×
재고 번호 #13-064 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 253,895
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 253,895 개당
수량 6-9 KRW 224,025 개당
수량 10+ KRW 200,129 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.20
Clear Aperture (%):
80
Edge Thickness ET (mm):
6.35 ±0.10

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Effective Focal Length EFL (mm):
75.00
Radius of Curvature (mm):
150.00
Coating:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Coating Specification:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
Coating Type:
Ultrafast-Enhanced Silver
Wavelength Range (nm):
600 - 1000
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저 펄스 포커싱에 적합
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 99%가 넘는 반사율
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • 유효 초점 거리: 25 - 500mm
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirror 보유

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors는 600 - 1000nm 구간에서 반사율을 높이기 위해 유전체 코팅으로 강화 처리된 실버 코팅을 특징으로 합니다. 이 미러는 파장 범위에서 본래 group delay dispersion (GDD)이 낮기 때문에 Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저와 같은 펨토세컨드 레이저의 레이저광을 포커싱하거나 방향을 전환하는 데 사용하기 적합합니다. 또한 파장 범위가 넓기 때문에 GDD가 낮은 유전체 코팅 미러가 제공할 수 있는 것보다 더 넓은 대역폭이 요구되는 용도에서도 사용이 가능합니다. TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors는 최대 500mm의 유효 초점 거리와 함께 영국식 표준 규격으로 제공됩니다.

참고: 030nm와 같이 기타 유형의 극초단 레이저의 경우에는 파장 범위가 다른 TECHSPEC Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors를 설계하는 것도 가능합니다.

제품자료

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.