제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 76.2mm FL, 1 - 12µm BBAR Coated, ISP Optics Xtra-Wide Wavelength ZnSe Lens | AR112-ZC-XWL-25-76

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-973 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,442,800
수량 1+
KRW 1,442,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
76.20
Numerical Aperture NA:
0.17
Back Focal Length BFL (mm):
75.03
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Coating:
BBAR (1000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg <4.5% @ 1 - 12μm
Rabs <8% @ 1 - 12μm
Centering, ETD (μm):
<25
Surface Quality:
60-40
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Edge Thickness ET (mm):
2.70
Center Thickness CT (mm):
3.50 ±0.20
f/#:
3.00
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Concave
Wavelength Range (nm):
1000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite
Surface Roughness (Å):
<100 Ra
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Model Number:
AR112-ZC-XWL-25-76

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 1 - 12µm 파장 대역에서 스폿 크기가 작도록 설계
  • NIR 및 LWIR까지의 스펙트럼(1 - 12μm 파장 대역)을 커버하는 BBAR 코팅
  • 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음

해당 제품은 1 - 12µm 파장 대역에서 스폿 크기가 작도록 설계되었습니다. 셀렌화 아연(ZnSe) 소재의 기판은 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮을뿐 아니라 가시광선 및 적외선 스펙트럼을 투과하므로 가시광선 가이드 레이저에 사용될 수 있습니다. 적외선 이미징 어플리케이션뿐만 아니라 여러 적외선 레이저 라인을 사용하는 어플리케이션에서도 요구되는 광대역 성능을 가지며 BBAR 코팅은 1 - 12µm 파장 대역에서의 투과율을 높입니다. 해당 제품은 광간섭단층촬영(OCT) 이미징 시스템에서 스캐닝 렌즈로 사용하거나 광섬유/CO2/MWIR 레이저 광원을 활용하는 초점 렌즈로 사용하기에 적합합니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작