제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia. x 88.9mm FL, MgF2 Coated, Achromatic Doublet Lens

MgF2 Coated Achromatic Lenses

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #49-769 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 158,100
수량 1-5
KRW 158,100
수량 6+
KRW 126,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
24.40
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
10.00 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
6.00 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
4.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
8.07
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
88.90
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
83.96
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
56.98
Radius R2 (mm):
-40.06
Radius R3 (mm):
-162.82
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
3.5
Numerical Aperture NA:
0.14
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0° 입사각용으로 설계
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
  • VIS 0°VIS-NIR Coated Achromats 또한 이용 가능

Achromatic doublet lens는 두 개의 광학 부품이 접합된 아크로매틱 이중렌즈로서 광축 상의 구면 수차와 색 수차를 보정하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. 당사의 achromatic doublet은 가시광 영역을 위해 단층 MgF2 코팅이나 광대역 다층 코팅을 적용할 수 있습니다. 이외에도 NIR achromatic doublet 및 edge blackened achromatic doublet 또한 구매가 가능합니다.

Achromatic doublet lens는 다색("백색광") 이미징에서 단순 렌즈보다 훨씬 더 뛰어난 성능을 갖습니다. 2개의 광학 요소가 짝을 이루어 하나의 achromatic doublet lens(말 그대로 "무색 렌즈")를 생성함에 따라 글래스에 내재된 색 분리(color separation)를 보정할 수 있습니다. 색 수차와 구면 수차가 제거된 achromatic lens는 다색 조명과 이미징 용도에서 최고의 가성비를 제공합니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-561 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Optic Dia., 13mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-562 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thick Inner Single Optic Mount Fixed #38-758 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30mm Cage 25/25.4mm Diameter Thick Lens Mount Fixed #85-588 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, T-Mount Thick Optic Mount Fixed #52-293 KRW 95,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #56-354 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요