제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Diameter, 3.2mm Through Hole, Sapphire Window

25.4mm Diameter, 3.2mm Through Hole, Sapphire Window

×
재고 번호 #17-215 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 163,900
수량 1-5
KRW 163,900
수량 6+
KRW 140,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Diameter (mm):
25.40 ±0.127
Through Hole Diameter (mm):
3.20 ±0.127
Thickness (mm):
1.00 ±0.127
Knoop Hardness (kg/mm2):
1900
Parallelism (arcmin):
≤3.5
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
435

Optical Properties

Abbe Number (vd):
72.24
Axis Orientation:
Random
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.77
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Surface Flatness (P-V):
2λ (typical)
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
330 - 5500

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8
Density (g/cm3):
3.97

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 25.4mm 직경의 사파이어 기판
  • 3.2 - 19.1mm의 Through Hole 직경
  • 0.33 - 5.5μm에서 높은 투과율

Sapphire Windows with Through Holes는 sapphire washer로도 알려진 제품으로서 중앙부에 3.2 - 19.1mm 직경의 쓰루홀(through hole)이 있는 25.4mm 직경의 사파이어 기판으로 제조됩니다. 사파이어는 다이아몬드 다음으로 단단한 표면 경도와 높은 열전도성을 제공하고 화학적으로 불활성 상태이기 때문에 거친 환경에서 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 윈도우는 투과율이 0.33 - 5.5μm로 높고 사파이어의 구조적 강도로 인해 글래스 윈도우보다 훨씬 더 얇게 제작할 수 있습니다. Sapphire Windows with Through Holes는 당사 표준 sapphire windows 제품을 개조한 버전이나 완전 맞춤형 버전으로도 제조 및 공급이 가능합니다. 고객의 어플리케이션 요건에 관한 문의는 당사로 연락 바랍니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요