These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
25.40
Coating:
Uncoated
Substrate:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
분광 유리와 렌즈에 플루오르화 칼슘은350nm - 7μm 범위에서 높은 투과율 때문에 종종 사용되고 있습니다. 플루오르화 칼슘은 극저온으로 온도를 낮춘 열영상 시스템에 흔히 사용되고 있으며 낮은 흡수률과 높은 손상 방지점때문에 엑시머 레이저 광학에서 인기리에 선택됩니다. 플루오르화의 낮은 굴절률은 AR 코팅 필요없이 사용될수 있게해줍니다. 플루오르화의 경도는 158.3.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)