제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Diameter x 350mm FL, 700-900nm Coated, Ultrafast Thin PCX Lens

×
재고 번호 #11-663 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 197,200
수량 1-5
KRW 197,200
수량 6+
KRW 174,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
1.60 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.1
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
350.41 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
349.31
Coating:
BBAR (700-900nm)
Coating Specification:
Rabs <0.2% @ 700 - 900nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/8
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
160.65
f/#:
13.78
Numerical Aperture NA:
0.037
Design Wavelength DWL (nm):
800
Wavelength Range (nm):
700 - 900
Angle of Incidence (°):
0
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 굉장히 얇은 중심 두께로 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산) 제한
  • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
  • 극초단 및 레이저 광학 어플리케이션에 적합
  • UV/IR 등급의 용융 실리카 기판

해당 제품은 설계 시 굉장히 얇은 중심 두께가 적용된 제품으로 극초단 레이저 펄스에 맞는 낮은 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 제공됩니다. 또한, Ti:Sapphire 레이저, Yb:YAG 레이저, Nd:YAG 레이저, 홀뮴(Ho) 레이저, 툴륨(Tm) 레이저 등의 레이저 광원과 이에 상응하는 고조파로부터 빛을 모으거나 빛의 초점을 맞추는 데 적합한 제품입니다. 해당 제품은 두께가 얇은 PCX 렌즈이며 유효 초점 거리가 50 - 2000mm인 표준 크기로 제공됩니다.

IR 등급의 용융 실리카의 경우 UV 등급의 용융 실리카와 달리 OH- 이온의 양이 감소하여 근적외선(NIR) 스펙트럼 전체에서 투과율이 증가하고 자외선(UV) 스펙트럼에서는 투과율이 감소합니다.

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-561 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Optic Dia., 13mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-562 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program