제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 50.8mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) DCX Lens | CF-BX-25-50

ISP Optics 상세 정보 보기

Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

×
재고 번호 #47-057 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 397,300
수량 1+
KRW 397,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Convex Lens
Model Number:
CF-BX-25-50

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Clear Aperture (%):
90.00
Centering (arcmin):
<3
Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
6.20
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Edge Thickness ET (mm):
2.00

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.80
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Radius R1=-R2 (mm):
39.61
Back Focal Length BFL (mm) @ DWL:
48.51
Effective Focal Length EFL @ 0.6328μm (mm):
46.86
Effective Focal Length EFL @ 1.064μm (mm):
47.33
Effective Focal Length EFL @ 2.94μm (mm):
48.47
Effective Focal Length EFL @ 5.0μm (mm):
50.80
f/#:
2.00
Focal Length Specification Wavelength (μm):
5.00
Focal Length Tolerance (%):
±2 @ DWL
Numerical Aperture NA:
0.25
Surface Accuracy:
Wavelength Range (μm):
0.35 - 7
Wavelength Range (nm):
350 - 7000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 350nm-7μm에서의 90% 보다도 높은 투과율
  • 낮은 굴절률

분광 유리와 렌즈에 플루오르화 칼슘은350nm - 7μm 범위에서 높은 투과율 때문에 종종 사용되고 있습니다. 플루오르화 칼슘은 극저온으로 온도를 낮춘 열영상 시스템에 흔히 사용되고 있으며 낮은 흡수률과 높은 손상 방지점때문에 엑시머 레이저 광학에서 인기리에 선택됩니다. 플루오르화의 낮은 굴절률은 AR 코팅 필요없이 사용될수 있게해줍니다. 플루오르화의 경도는 158.3.

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-561 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Optic Dia., 13mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-562 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thick Inner Single Optic Mount Fixed #38-758 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-756 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount Fixed #56-353 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요