제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Protected Gold λ/10 Knife-Edge Pickoff Mirror

25.4mm Enhanced Protected Gold λ/10 D-Shaped Pickoff Mirror, #36-136

×
재고 번호 #36-136 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 155,324
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 155,324 개당
수량 6-25 KRW 140,389 개당
수량 26+ KRW 124,012 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40
Back Surface:
Fine Grind
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.20
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Ground
Parallelism (arcmin):
2
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 서로 근접해서 전파하는 두 개의 빔을 분리하도록 설계됨
  • 45°Bevel (비스듬한 면)
  • 최대 Knife-Edge까지 이르는 코팅 구경
  • 강화 알루미늄, 보호용 골드 및 실버 코팅 옵션

Knife-Edge Pickoff Mirrors는 어플리케이션에 필요한 설치 공간을 최소화하면서 밀집된 빔 그룹 내의 개별 빔을 선택적으로 반사하도록 설계되었습니다. 이 미러는 반사 코팅을 평탄도가 λ/10인 정밀 용융 실리카 기판의 모서리부터 전체 면까지 확장할 수 있는 날카로운 45°bevel을 특징으로 합니다. Knife-Edge Pickoff Mirrors는 분산 프리즘과 회절 그레이팅이 요구되는 용도에 사용하기 적합하며, VIS - IR 스펙트럼 구간에서 성능을 발휘하도록 3가지 금속 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.