제품이 장바구니에 추가됨

254mm FL, 1064nm Edmund Optics® F-Theta Lens

×
재고 번호 #15-182 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,805,300
수량 1-4
KRW 1,805,300
수량 5+
KRW 1,631,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
F-Theta Lens

Physical & Mechanical Properties

Maximum Diameter (mm):
122
Flange Distance (mm):
360.6
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
20
Maximum Length (mm):
76.0

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1064
Focal Length FL (mm):
254.00
Scan Angle (°):
±25.00
Scan Field (mm):
157.0 x 157.0
Telecentricity (°):
Not Specified
Transmission (%):
≥95
Working Distance (mm):
304.6
Wavelength Range (nm):
1064
Focus Size Diameter, 1/e2 (μm):
25

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M85 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 레이저 스캐닝 용도에 적합
  • 낮은 웨이브프론트 에러와 함께 스캔 시야 전체에 걸쳐 회절 한계 성능 제공
  • 긴 작동 거리 및 대형 스캔 영역
  • Galvanometers, Beam Expanders, 레이저 광원에 이용 가능

Edmund Optics® F-Theta Lenses는 스캐닝 시스템의 이미지 면에서 평평한 시야를 제공하도록 설계되었으며 galvanometers, beam expanders, 레이저 광원과 함께 사용됩니다. 이 F-Theta Lens는 컴팩트한 외형을 특징으로 하고, 최대 273mm의 다양한 초점 거리 및 164mm (X) x 164 (Y)에 이르는 대형 스캔 시야를 제공합니다. 일반적인 광섬유 레이저 광원 및 Nd:YAG 기본 주파수 또는 2차 고조파 주파수에 최적화된 이 렌즈는 galvo 시스템과의 결합이 용이하도록 일반 mounting thread를 가지고 있으며, 532nm 및 1064nm의 설계 파장을 이용할 수 있습니다. Edmund Optics® F-Theta Lenses는 비용 효율적인 제품으로서 레이저 마킹, 식각, 커팅, 드릴링, 3D 모델링과 같은 레이저 가공 및 레이저 스캐닝 용도에 사용하기 적합합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요