제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 1000 - 1100nm, High-Power Low-Loss Laser Mirror

UltraFast Innovations (UFI) 상세 정보 보기
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

×
재고 번호 #15-961 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,080,300
수량 1-5
KRW 1,080,300
수량 6+
KRW 949,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Wedge (arcmin):
10±5
Clear Aperture (%):
80
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Thickness (mm):
12.70 ±0.05
Bevel:
0.75

Optical Properties

Reflectivity (Rs%):
>99.99% @ 1030 & 1064nm
Reflectivity (Rp%):
>99.98% @ 1030 & 1064nm
GDD Specification:
0fs2 @ 1030nm & 1064nm, 45°, s- and p-pol
Wavelength Range (nm):
1000 - 1100
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Design Wavelength DWL (nm):
1030, 1064
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 J/cm2 @ 1064nm, 100Hz, 8ns pulses

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 1030nm 및 1064nm에서 99.99%가 넘는 반사율
  • 1064nm, 100Hz, 8ns에서 50 J/cm2의 레이저 손상 임계치
  • 나노초, 피코초, 펨토초 레이저 펄스를 위한 범용 설계
  • 맞춤 제작 옵션은 최대 200mm 직경까지 적용 가능

UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors는 업계 최고의 레이저 손상 임계치와 99.99%가 넘는 반사율을 제공합니다. 이 미러는 1030nm 및 1064nm에서 0fs2의 군지연분산(GDD)을 비롯해 레이저 등급의 표면 품질도와 표면 평탄도를 가지고 있어 요건이 까다로운 레이저 용도에 안성맞춤입니다. 또한 S-편광 빛에 대해서는 99.99%, p-편광 빛에 대해서는 99.98%가 넘는 반사율을 제공하여 나노초, 피코초, 펨토초와 같은 극초단 레이저와 사용하기 적합합니다. 내구성이 뛰어난 유전체 코팅은 1064nm, 100Hz, 8ns에서 50 J/cm2의 레이저 손상 고임계치를 보장하도록 테스트를 거칩니다. UFI High-Power Low-Loss Laser Mirrors는 열적 안정성이 뛰어난 용융 실리카 기판으로 제조되고 25.4mm의 직경을 특징으로 함에 따라 1030nm 또는 1064nm 레이저 시스템과의 결합이 용이합니다. High Power Low Loss Laser Mirror의 크기 및 코팅에 대한 맞춤 제작이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요