제품이 장바구니에 추가됨

25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
재고 번호 #62-959 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 754,269
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 754,269 개당
수량 5-9 KRW 678,770 개당
수량 10+ KRW 641,175 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Linear (XYZ)
Type of Optics:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.0
Outer Diameter (mm):
65.0
Thickness (mm):
34.00
Travel (mm):
±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
Weight (g):
240
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4
Thickness of Compatible Optics (mm):
11.0 (Max)
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 2-축, 3-축 및 5축 조절 마운트 이용 가능
  • 12.5mm (0.5”), 25mm (1”), 및 50mm (2”) 직경 옵틱에 대한 옵션
  • M6 마운팅 스레드

다축 조정식 광학 마운트는 X축과 Y축을 따라 광학 위치를 조정할 수 있을 뿐 아니라 옵션인 Z축과 팁/틸트 조정도 가능합니다. 컴팩트한 사이즈는 추가적인 큰 스테이지들의 사용 없이도 미세 정렬을 가능하게 해줍니다. 다축 조정식 광학 마운트는 프로토타입 제작 및 정밀 실험실 벤치탑 광학 시스템의 정렬이 필요한 경우 이상적인 제품입니다. 이러한 마운트에는 표준 Metric규격의 스테인리스 스틸 마운트 포스트와 호환 가능한 M6 스레드가 포함되어 있습니다. 리네이터 링과 델린 링을 함께 사용하여 광학 표면을 손상시키지 않고 고정이 가능합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요