제품이 장바구니에 추가됨

25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
재고 번호 #13-776 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,022,300
수량 1-4
KRW 1,022,300
수량 5+
KRW 971,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.0
Travel (mm):
±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
Weight (kg):
0.3
Construction:
Black Anodized Aluminum
Tip/Tilt Angle (°):
±2

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4
Thickness of Compatible Optics (mm):
12.5 (Max)
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 2-축, 3-축 및 5축 조절 마운트 이용 가능
  • 12.5mm (0.5”), 25mm (1”), 및 50mm (2”) 직경 옵틱에 대한 옵션
  • M6 마운팅 스레드

다축 조정식 광학 마운트는 X축과 Y축을 따라 광학 위치를 조정할 수 있을 뿐 아니라 옵션인 Z축과 팁/틸트 조정도 가능합니다. 컴팩트한 사이즈는 추가적인 큰 스테이지들의 사용 없이도 미세 정렬을 가능하게 해줍니다. 다축 조정식 광학 마운트는 프로토타입 제작 및 정밀 실험실 벤치탑 광학 시스템의 정렬이 필요한 경우 이상적인 제품입니다. 이러한 마운트에는 표준 Metric규격의 스테인리스 스틸 마운트 포스트와 호환 가능한 M6 스레드가 포함되어 있습니다. 리네이터 링과 델린 링을 함께 사용하여 광학 표면을 손상시키지 않고 고정이 가능합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Female and M6 x 1.0 Male #53-927 KRW 12,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts #17-513 KRW 436,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts #17-514 KRW 478,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요