제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Sq 20R/80T, UV-NIR Polka-Dot Beamsplitter

×
재고 번호 #18-711 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 290,000
수량 1-10
KRW 290,000
수량 11+
KRW 240,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Center to Center Spacing (mm):
0.15
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Polka-Dot
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.5
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
1.50 ±0.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 - 45
Coating:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
Minimum Aperture (mm):
2.00
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
20/80
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5 @ 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
250 - 2000

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
150 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 다양한 빔분할 비율 제공
  • 입사각 변화에 따른 영향이 적음
  • VIS-NIR 버전 이용 가능

Polka-Dot Beamsplitters는 광대역 파장 범위에서 일정한 반사/투과 비율을 제공합니다. 또한 정사각형의 고정 구경을 가진 용융 실리카 기판 위에 강화 알루미늄으로 진공 증착 코팅 처리가 되어 250 - 2000nm에서 30/70, 50/50, 70/30의 반사/투과 비율을 보장합니다. 입사광은 코팅된 영역에서 반사 후 코팅되지 않은 기판의 주변부를 투과합니다. Polka-Dot Beamsplitters는 입사각에 민감하지 않으므로 광선 직경이 최소 2mm 이상인 복사 광원의 에너지를 분할하는 데 안성맞춤입니다. 이 빔스플리터는 단색화 장치, 분광 광도계, 기타 광학 시스템에 사용하거나 텅스텐, 할로겐, 제논 램프와 같은 광대역 확장 광원과 특히 유용하게 사용할 수 있습니다.

참고: 이 빔스플리터는 민감한 표면을 가지고 있어 취급 시 표면에 손이 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지 입자를 제어해야 하는 경우 세정용 압축 공기를 이용한 비접촉 방식의 클리닝을 권장합니다.

Polka-Dot Beamsplitters는 회절로 인한 발산이 크지 않으며, 편광된 광원과 관련한 성능적 문제 또한 갖고 있지 않습니다. 이러한 빔스플리터는 단색화 장치, 분광 광도계, 기타 광학 시스템에 사용하거나 텅스텐, 할로겐, 제논 램프와 같은 광대역 확장 광원에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요