제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Sq 30R/70T, VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

×
재고 번호 #15-984 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 204,500
수량 1-10
KRW 204,500
수량 11+
KRW 174,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Center to Center Spacing (mm):
0.15
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Polka-Dot
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4 +0.0/-0.5
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
1.65 ±0.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 - 45
Coating:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
Minimum Aperture (mm):
2.00
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
30/70
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5 @ 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
400 - 2000

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
150 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 50/50 및 30/70의 반사/투과율 이용 가능
  • 400 – 2000nm에서 높은 성능을 발휘하는 B270 기판으로 제조
  • UV-NIR 버전으로 제공

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters는 VIS - NIR 스펙트럼 범위에서 일정한 투과/반사 비율을 특징으로 합니다. SCHOTT B270 기판 위에 강화 알루미늄 코팅이 진공 증착되고 정사각형 고정 구경을 가지고 있어 400 - 2000nm 구간에서 30/70, 50/50의 반사/투과 비율을 보장합니다. 입사광은 코팅 처리된 영역에서 반사가 되고 코팅이 되지 않은 주변에서 투과가 됩니다. VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters는 각도의 영향을 받지 않으므로 빔 직경이 2mm 이상인 복사광의 에너지를 분할하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 빔스플리터는 특히 텅스텐, 할로겐, 제논 램프와 같은 광대역 확장 광원에 유용하며 단색기, 분광 광도계, 기타 광학 시스템에도 사용할 수 있습니다.

참고: 이 빔스플리터의 표면은 쉽게 손상을 입을 수 있으므로 손에 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지가 묻은 경우 필요에 따라 여과 공기를 사용해 비접촉 방식으로 제거할 수 있습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Beamsplitter란 무엇인가?

Optical components that create two beams by splitting incident light are beamsplitters. Read more about the different types of beamsplitters at Edmund Optics.

바로 보기

빔스플리터 제품 소개

Beamsplitters do exactly what their name implies: split incident light beams.

바로 보기

올바른 빔스플리터 선택하기

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

올바른 Beam Expander 선택

Edmund Optics offers both fixed power and zoom beam expanders. Knowing which beam expander is right for your application can greatly improve system efficiency.

바로 보기

What is a plate or "mirror-type" beamsplitter?

What is a pellicle beamsplitter and when should I use it?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

What is the difference between using a cube beamsplitter and a plate (mirror-type) beamsplitter?

When you say a beamsplitter has __% transmission and __% reflection, is that across the entire spectrum?

Is there such a thing as a variable density beamsplitter?

What are some advantages of using one cube beamsplitter type compared to another?

What are some advantages of using one plate beamsplitter type compared to another?

What is the difference between polarizing and non-polarizing beamsplitters?

Beamsplitter

Cube Beamsplitter

Dichroic Beamsplitter

Pellicle Beamsplitter

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

Axial Illumination (동축 조명)

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Do you have mounts for square or rectangular optics?

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Plate Beamsplitter

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program