제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Wire Grid Polarizing Cube

×
재고 번호 #89-604 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 701,800
수량 1-5
KRW 701,800
수량 6+
KRW 568,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>90%
Construction:
Wire Grid
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4 x 25.4 ±0.3

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
<5
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Efficiency (Tp*Rs):
>62% @ 450nm
>65% @ 550nm & 650nm
Extinction Ratio:
1000:1 @ 450nm
2000:1 @ 550nm
3000:1 @ 650nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
Tp >72% @ 450nm
Tp >75% @ 550nm
Tp >78% @ 650nm
Transmitted Wavefront Distortion (RMS):
<0.33λ @ 633nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 넓은 입사각에 걸친 높은 Contrast
  • 넓은 각도에 걸친 낮은 Color Shift
  • Non-Collimated Light Source에 적합

Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitters는 광대역 백색 광원을 사용하는 기기와 같이 non-collimated light를 사용하는 기기를 위해 설계되었습니다. Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitter는 precision high tolerance right angle prism 두 개 사이에 접착되어 있는 wire grid polarizer로 구성되어 있습니다. Beamsplitter의 각 면에는 면당 평균 0.5% 미만의 반사율을 제공하는 AR (anti-reflection) 코팅 처리를 했습니다. 아울러 이 beamsplitter는 400 – 700nm의 스펙트럼 범위, 그리고 ±25°의 넓은 원추각에 걸쳐 contrast를 유지합니다.

제품자료

Contrast (typical)
Wavelength Incident Cone of Light
±5° ±10° ±15° ±20° ±25°
400 - 500nm 2,100:1 2,000:1 1,600:1 1,400:1 1,100:1
500 - 600nm 4,000:1 3,900:1 2,900:1 2,600:1 1,900:1
600 - 700nm 6,000:1 5,500:1 4,200:1 3,800:1 2,500:1

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요