제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm, ISP Optics Zinc Selenide Equilateral Prism | ZC-EP-25

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #19-714 재고정리 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,301,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,301,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Equilateral Prism
Model Number:
GE-EP-25

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
85
Length of Hypotenuse (mm):
25.40
Length of Legs (mm):
25.40

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Surface Quality:
60-40
Angle Tolerance (arcmin):
±10
Wavelength Range (nm):
600 - 18000
Wavelength Range (μm):
0.6 - 18
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 플루오르화 칼슘(CaF2), 저마늄(Ge) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판
  • 파장 분리에 적합
  • 시준된 광원과 사용하도록 설계
  • 기타 적외선(IR) 광학 부품 보유
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있습니다. 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하세요.

해당 제품은 분산 프리즘이라고도 하며 세 각이 각각 60°로 동일하고 파장 분리 어플리케이션에 적합합니다. 플루오르화 칼슘(CaF2), 저마늄(Ge) 또는 셀렌화 아연(ZnSe) 기판이 제공되는 제품입니다. CaF2 제품은 낮은 굴절률과 0.2 - 7µm의 광대역 투과 파장 범위를 제공하므로 UV-IR 스펙트럼을 사용하고 높은 투과율이 필요한 어플리케이션에 적합합니다. Ge 제품은 2 – 14µm에서 투과되며 11µm에서 굴절률이 4.002로 높기 때문에 광경로 길이를 최대화해야 하는 어플리케이션에서 사용됩니다. ZnSe 제품은 0.6 - 18µm에서 높고 균일한 투과율을 가지며 일반적으로 632.8nm HeNe 정렬 레이저와 10.6µm 출력 빔을 갖춘 CO2 레이저 시스템과 통합됩니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요