1.02" 직경의 Precision Pinhole Mount는 ⅜" (9.5mm) 직경의 비마운트 정밀 핀홀을 안정적으로 지지하도록 retainer ring을 특징으로 하며, 후면에는 male external RMS thread (20.32mm x 36TPI)가 있습니다. #03-627 threaded objective ring mount와 함께 사용하면, Precision Pinhole Mount는 C-Mount 부품을 손쉽게 장착할 수 있습니다. 이 밖에도 ¼-20 마운팅 홀이 있는 two piece ring mount를 이용해 Precision Pinhole Mount를 표준 광학 브레드보드와 포스트에 적용할 수 있습니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®