TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 439,089 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 355,453 개당 |
| 수량 26-99 | KRW 322,596 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® Broadband Non-Polarizing Cube Beamsplitters는 정밀 공차를 가진 한 쌍의 고정밀 right angle prism이 서로 접합된 구조로서 이 중 한 프리즘의 빗변에는 금속 유전체 코팅이 입혀져 있습니다. 편광 의존성이 낮은 금속 유전체 하이브리드 코팅은 S- 및 P-편광 상태에서 투과율 및 반사율이 서로 6% 이내가 되도록 합니다. 이 빔스플리터는 지정된 파장 범위에 걸쳐 평평한 스펙트럼을 제공하며 입사각 또는 수렴/발산 빔의 변화로 인해 야기되는 영향을 줄여줍니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®