제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Aluminized, Schmidt Prism

×
재고 번호 #47-260 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 330,115
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 330,115 개당
수량 6-25 KRW 264,401 개당
수량 26-99 KRW 247,921 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Schmidt Prism

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
41.3
Length (mm):
36.70
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Bevel:
Protective as needed
Width (mm):
25.00

Optical Properties

Coating:
VIS 0° & Aluminized
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Angle Tolerance (arcmin):
5.00
Image Orientation:
Right-Handed
Coating Specification:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Roof: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Ray Deviation (°):
45
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ray Deviation: 45®
  • 우측 이미지
  • 5 Arcsecond Roof Angle 허용 오차
  • Half-Penta Prism과 결합되어 Pechan Prism을 만듬

Schmidt Prism은 45°의 ray deviation으로 오른쪽으로 회전된 이미지를 만듭니다. 기능상 TECHSPEC® Amici Roof Prisms과 비슷하지만 45° 편향은 Schmidt Prism을 path bend가 필요한 이미징 시스템 및 eyepiece 어셈블리에 특히 유용하게 만들어 줍니다. 알루미늄 도금된 roof surface는 전체 효율을 높이는 반면 5 arcsecond roof angle 허용오차는 프리즘의 resolution을 증가시킵니다. TECHSPEC® Schmidt Prism을 TECHSPEC® Half-Penta Prisms과 결합하면 Pechan Prism이 만들어집니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.