제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
재고 번호 #11-318 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,255,800
수량 1+
KRW 1,255,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
93.65
Maximum Diameter (mm):
52
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
20.2°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
29.2°
Maximum Image Circle (mm):
27.90
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.019
Horizontal Field of View, 4/3" Sensor:
38.0°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
32.1°
Number of Elements (Groups):
10 (9)
Focal Length FL (mm):
25.00
Primary Magnification PMAG:
0.112
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/16
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
39.64
Object Space Principal Plane (mm):
47.46
Image Space Principal Plane (mm):
-8.15
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 50.0°
Vertical: 38.0°
Diagonal: 61.5°
Maximum Distortion (%):
5.80
Horizontal Field of View, APS-C Sensor:
50.0°
Exit Pupil Position (mm):
-56.88
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
APS-C

Threading & Mounting

Filter Thread:
M52 x 0.75 (Male)
Mount:
TFL-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 머신 비전에 적합한 Compact APS (CA) Lens
  • 27.9mm APS-C 포맷 센서 지원
  • 대형 포맷 센서를 위한 TFL Mount (M35 x 0.75, 17.5mm 플랜지)

TECHSPEC® CA (Compact APS) Series Fixed Focal Length Lenses는 고해상도의 대형 포맷 센서를 위해 설계되었습니다. 28mm image circle로 APS-C 포맷 센서를 커버하는 이 렌즈는 TFL Mount를 특징으로 합니다. TFL Mount는 17.5mm 플랜지 거리와 M35 x 0.75 thread를 가지고 있으며 C-Mount와 동일한 플랜지 거리와 견고함, 사용상의 편의성을 제공합니다. TECHSPEC® CA Series Fixed Focal Length Lenses는 대형 포맷 센서를 수용하는 동시에 콤팩트한 크기를 제공함에 따라 머신 비전과 공장 자동화 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M52 TO M62 Filter Mount Adapter #19-821 신제품 KRW 72,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요