제품이 장바구니에 추가됨

2.5mm CA, VIS Coated, 70 Diopter Focus Range, A-P-25H0-D0-33 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-Series, 6 pins FPC with Thermistor

Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses

Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses
×
재고 번호 #28-777 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 206,103
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 206,103 개당
수량 11+ KRW 186,739 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Packaged Lens w/ Thermistor
Contents of Kit:
Packaged A-25H0-D0 with a straight flex cable with thermistor FPC-A-33 (6 pins)
Model Number:
A-P-25H0-D0-33
Typical Applications:
Very close auto-focus or continuous auto-focus applications in portable devices and in laser or lighting applications for variable focus and expansion control. Features 3X higher dynamic range over the A-25HX lens.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
8.80
Clear Aperture CA (mm):
2.5
Thickness (mm):
2.80

Optical Properties

Coating:
VIS
Focus Range (mm):
-35 to +35 diopter
Transmission (%):
97 @ 587nm (typical)
Transmitted Wavefront Error, RMS:
70nm

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +60
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 인가 전압에 따라 초점 거리가 바뀜
  • 머신 비전 산업 분야의 자동 초점 어플리케이션에 적합
  • 기존의 자동 초점 기능을 제공하는 렌즈보다 전력 소모가 적음
  • 서미스터가 포함된 Development Kit 및 렌즈 보유

해당 제품은 평평한 전도성 기판 위에 전도성 액체가 증착된 구조를 갖습니다. 기판과 액체 사이에 전압을 가하면 액체 내 절연 물질이 모양을 바꿔 가변 초점 거리를 생성합니다. 해당 제품은 안정적인 광축을 갖도록 설계되어 방향과 관계없이 작동할 수 있으며 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 400 - 700nm 파장 대역에서 우수한 투과율을 제공합니다. 또한, 자동 초점 어플리케이션에 적합하며 움직이는 부품이 없기 때문에 기존의 작동식 자동 초점 렌즈보다 빠르고 내구성이 뛰어나며 전력 소모가 적습니다. 현재 에드몬드옵틱스에서 취급하는 제품 중 크기가 가장 작은 리퀴드 렌즈는 유효 구경이 1.6mm인 렌즈로 바코드 모듈, 산업용 및 의료용 내시경과 같은 초소형 카메라에 적합한 특수 설계가 적용되었습니다. 유효 구경이 2.5mm인 렌즈는 빠른 속도가 요구되는 어플리케이션에 적합하며, 유효 구경이 3.9mm인 렌즈는 초점 거리가 길거나, 센서 포맷이 크거나, 레이저를 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 아울러, 크기가 가장 큰 리퀴드 렌즈는 유효 구경이 5.8mm인 렌즈로 초점 거리가 길거나, 센서 포맷이 크거나, C-마운트 대물렌즈를 사용하는 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. Development Kit는 렌즈, 장치 드라이버, 케이블, USB-A 연결을 통한 간편 사용 및 통합용 소프트웨어로 구성되어 있습니다. 온도에 민감한 어플리케이션에서 사용할 수 있는 서미스터(온도 변화에 따라 저항값이 변하는 저항기) 포함 버전도 보유하고 있습니다.

참고: 해당 제품은 정전기 방전에 민감하므로 제품을 사용할 때는 정전기 방지용 장치를 함께 사용하고 제품을 사용하지 않을 때는 정전기 방지용 보관 케이스에 보관하는 등 예기치 못한 사고를 방지하기 위해 취급 시 주의해야 합니다.

제품자료

PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123
Stock No. Description
#34-283 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS)
#15-740 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS)
#19-354 Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR)
#17-126 A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS)
#19-358 A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR)
#37-521 6mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-522 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-523 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-524 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#33-676 35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#33-687 50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens

When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nx series lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요