제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Cage 12.5mm Diameter Lens Mount

#85-545

#85-545 #85-678 Sample Optical Cage System Setup Sample Cage System Setup (Close Up)
×
재고 번호 #85-549 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 62,000
수량 1+
KRW 62,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Fixed
Type of Optics:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
25 Dia.
Clear Aperture CA (mm):
11.5
Length (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.5
Thread Type:
M23.2 x 0.75
Thickness of Compatible Optics (mm):
1.6 - 5.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 다양한 Optical Lens Diameters에 사용 가능
  • Cage System의 적용성 향상
  • Retaining Ring 포함

TECHSPEC® Cage System Optical Lens Mounts는 아노다이징 처리된 알루미늄 구조로서 2가지 절차로 사용하도록 설계되었습니다. 우선 함께 제공되는 멈춤링(retaining ring)을 사용해 렌즈 마운트 내에 광학 부품을 고정시켜줍니다. 그다음 cage system plate의 내부 직경 내에 렌즈 마운트를 고정시켜줍니다. 플레이트에 렌즈를 추가 혹은 제거하면 시스템은 cage 셋업에 필요한 광범위한 유용성을 갖추게 됩니다. 뿐만 아니라 이러한 cage system optical lens mount는 단독 부품으로 사용하거나 cage system tubes와 결합해서 사용하기에도 적합합니다.

참고: #85-678 제품은 2-피스 어셈블리로서 25mm나 30mm cage system plate와 같이 사용할 수 있습니다. 교체용 멈춤링(retaining ring)은 별도로 판매합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program