제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Cage System Iris, 0.8 - 12mm Aperture

×
재고 번호 #88-199 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 220,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 220,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Iris
Note:
Number of Leaves: 10

Physical & Mechanical Properties

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Length (mm):
17.20
Inner Diameter (mm):
0.8 - 12
Construction:
Black Anodized Aluminum
Dimensions (mm):
31.5 Dia.
Maximum Aperture (mm):
12
Number of Leaves:
10

Optical Properties

Minimum Aperture (mm):
0.8

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0.8 – 12mm 조절 가능 Aperture
  • 최소부터 최대 Aperture 전 구간에서의 매끄러운 동작
  • 모든 종류의 25mm Cage System Plate에 부착

The TECHSPEC® Cage System Iris는 anodized aluminum housing에 들어 있는 10-leaf, blued spring steel iris로서 모든 종류의 25mm TECHSPEC Cage System plate에 쉽게 결합할 수 있습니다. TECHSPEC Cage System Iris는 12mm의 최대 aperture부터 0.8mm의 최소 aperture에 이르기까지 매끄러운 움직임을 제공합니다. Iris는 시스템 f#, field stop diameter, 그리고 전체 energy throughput을 제어해 시스템 성능을 조절하는 데 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요