제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Cube Beamsplitter Direct Mount

25mm Cube Beamsplitter Direct Mount, #36-415

×
재고 번호 #36-415 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 130,500
수량 1+
KRW 130,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Cube/Prism

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Centerline Height (mm):
25.4

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 브레드보드에 바로 장착 가능
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 콤팩트한 외형

TECHSPEC® Compact Direct Mounts는 광학 테이블이나 브레드보드에 바로 장착이 가능한 제품입니다. 이 마운트는 중심선의 높이를 25.4mm 로 유지하기 때문에 연구부터 OEM에 이르는 다양한 용도에 완벽하게 통합될 수 있습니다. 25.4mm와 12.7mm 직경의 옵틱 또는 25mm cube beamsplitter에 사용할 수 있는 이 부품은 광학 부품을 간편하게 장착할 수 있는 all-in-one 방식을 제공합니다. TECHSPEC® Compact Direct Mounts는 렌즈의 선반부터 베이스까지 4 arcmin 미만의 직각도(perpendicularity)를 이용해 기존의 post와 post holder에 적용되었던 불필요한 누적 공차를 제거해 줍니다. 이 Direct mount는 TECHSPEC® Kinematic Mounts와 사용하기 적합하며, 25.4mm의 중심선 높이와 알루미늄 구조를 가지고 있어 요건이 가장 까다로운 용도에서도 마운팅이 가능합니다.

제품자료

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Kinematic Movement 고찰

A Kinematic mount is classified by all degrees of freedom being fully constrained. Need a mount? Browse through the different variations at Edmund Optics.

바로 보기

E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

바로 보기

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

바로 보기

광학 부품 마운트 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

바로 보기

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Gimbal

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

바로 보기

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Bezel

Edge Thickness (ET)

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program